Z173/d1xmax.H-01 | Klinketræk | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-01

Rundklinketræk

Z173/d1xmax.H-01

59 +2 HRC
1.5920
sort-oxideret

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

d1 max.H Bestillingsbetegnelse
32 28 Z173/32x28-01
32 56 Z173/32x56-01
38 36 Z173/38x36-01
38 71 Z173/38x71-01