Z173/d1xmax.H-07 | Klinketræk | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-07

Rundklinketræk

Z173/d1xmax.H-07

300°
OTEVA 70 ~ 1.7103
300°

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

d1 max.H Bestillingsbetegnelse
32 28 Z173/32x28-07
38 36 Z173/38x36-07
Alle produkter i kategorien - Klinketræk
Z170/Typ
Z170/1
Klinketræk, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Klinketræk

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Klinketræk , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Klinketræk, DLC
Z171/Typ
Z171/2
Klinketræk , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Klinketræk , DLC
Z172/d1
Z172/...
Medbringer
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Rundklinketræk , pulling motion during ...
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Trækbolt
Z1732/d1
Z1732/...
Gevindbøsing
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Klinketræk , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...
Round latch unit, pulling system
Z17800/d1xl2
Z17800/...
Locking unit, pulling system
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...
Control unit
Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Rund låse enhed, tryk systen
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Rundklinketræk