Z17400/b1xmax.H1xHv | Klinketræk | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z17400/b1xmax.H1xHv

Klinketræk, DLC

Z17400/b1xmax.H1xHv

1.2762

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l5 l4 l3 l2 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 40 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 70 9,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 66 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 109 16,75
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 45 22,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 95 22,25
b1 max.H1 Hv Bestillingsbetegnelse CAD-data
50 85 0 Z17400/50x85x0
50 85 20 Z17400/50x85x20
50 125 0 Z17400/50x125x0
50 125 50 Z17400/50x125x50
80 112 0 Z17400/80x112x0
80 112 32 Z17400/80x112x32
80 162 0 Z17400/80x162x0
80 162 75 Z17400/80x162x75
100 140 0 Z17400/100x140x0
100 140 50 Z17400/100x140x50

HASCO klinketræk styrer bevægelser af de enkelte niveauer præcist under åbningen af sprøjtestøbeformen. Det nye klinketræk med dobbeltsidet klinkefunktion overbeviser med meget høj kraft og driftssikkerhed. De forskellige varianter kan aktiveres med værktøj eller udstøderslag. De byder desuden på mulighed for arbejde med eller uden forsinkelse. Specielt hvor hovedskilleniveau skal åbnes først, inden der sker en yderligere åbning, er de nye spærreklinker anvendelige.

  • Fleksible indbygnings- og kombinationsmuligheder
  • Dobbeltsidet låsning
  • Alternativ fastgørelse med pasfjedre
  • DLC belægning sikrer lang levetid
  • Indbygning uden for værktøjet