Z1741/b1xmax.H1 | Klinketræk | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1741/b1xmax.H1

Klinketræk, DLC

Z1741/b1xmax.H1

1.2762

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 h1 a3 a2 a1 b7 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 140 171 131
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 180 211 171
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 200 246 186
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 250 296 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 250 311 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
50 90 Z1741/50x90
50 130 Z1741/50x130
80 117 Z1741/80x117
80 167 Z1741/80x167
100 145 Z1741/100x145
100 195 Z1741/100x195

HASCO klinketræk styrer bevægelser af de enkelte niveauer præcist under åbningen af sprøjtestøbeformen. Det nye klinketræk med dobbeltsidet klinkefunktion overbeviser med meget høj kraft og driftssikkerhed. De forskellige varianter kan aktiveres med værktøj eller udstøderslag. De byder desuden på mulighed for arbejde med eller uden forsinkelse. Specielt hvor hovedskilleniveau skal åbnes først, inden der sker en yderligere åbning, er de nye spærreklinker anvendelige.

  • Fleksible indbygnings- og kombinationsmuligheder
  • Dobbeltsidet låsning
  • Alternativ fastgørelse med pasfjedre
  • DLC belægning sikrer lang levetid
  • Indbygning uden for værktøjet