Z1742/b1xmax.H1 | Klinketræk | Afformning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1742/b1xmax.H1

Låsepal, DLC

Z1742/b1xmax.H1

1.2762

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 a3 a2 a1 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 40 20 10 15 30,05 20 146 191 10,25
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 60 34 16 20 45,05 34 196 246 17,25
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 80 45 22 25 60,05 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
50 96 Z1742/50x96
80 111 Z1742/80x111
100 133 Z1742/100x133

HASCO klinketræk styrer bevægelser af de enkelte niveauer præcist under åbningen af sprøjtestøbeformen. Det nye klinketræk med dobbeltsidet klinkefunktion overbeviser med meget høj kraft og driftssikkerhed. De forskellige varianter kan aktiveres med værktøj eller udstøderslag. De byder desuden på mulighed for arbejde med eller uden forsinkelse. Specielt hvor hovedskilleniveau skal åbnes først, inden der sker en yderligere åbning, er de nye spærreklinker anvendelige.

  • Fleksible indbygnings- og kombinationsmuligheder
  • Dobbeltsidet låsning
  • Alternativ fastgørelse med pasfjedre
  • DLC belægning sikrer lang levetid
  • Indbygning uden for værktøjet