Z693/d1xd2xs1 | Låsebrik | Fastgørelseselementer | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z693/d1xd2xs1

Spændeskive til kilelås

Z693/d1xd2xs1

max.200°C
Steel zinc plated

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

d3 s1 d2 d1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
3,4 1,8 7 3 Z693/3x7x1,8
4,4 1,8 7,6 4 Z693/4x7,6x1,8
5,4 1,8 9 5 Z693/5x9x1,8
6,5 1,8 10,8 6 Z693/6x10,8x1,8
8,7 2,5 13,5 8 Z693/8x13,5x2,5
10,7 2,5 16,6 10 Z693/10x16,6x2,5
13 2,5 19,5 12 Z693/12x19,5x2,5
15,2 3,4 23 14 Z693/14x23x3,4
17 3,4 25,4 16 Z693/16x25,4x3,4
21,4 3,4 30,7 20 Z693/20x30,7x3,4