Z351/d1xl1 | Pinolskrue | Fastgørelseselementer | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z351/d1xl1

Pinolskrue, with hexagon socket

Z351/d1xl1

min. 1455 N/mm²
DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H)

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

sw1 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
5 M10x1 12 Z351/10x1x12
6 M12x1,5 12 Z351/12x1,5x12
8 M16x1,5 25 Z351/16x1,5x25