Z635/d1xl1 | Elastomer fjeder | Fjedre | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z635/d1xl1

Afstandsrør

Z635/d1xl1

660 HV
~1.0711
DIN EN 10305-1

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

Dd d2 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
10 7 M6 40 Z635/6x40
10 7 M6 50 Z635/6x50
10 7 M6 63 Z635/6x63
10 7 M6 80 Z635/6x80