Z121/b1xl1xs1xd1
Varmeisoleringsplade, rectangular, with hole
Z121/b1xl1xs1xd1
max. 230 °C
Kunststof / glasfiber
Udvalg af produktvarianter
b1 |
l1 |
s1 |
d1 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
95 |
95 |
3 |
22 |
Z121/095x095x3x22
|
|
95 |
95 |
5 |
22 |
Z121/095x095x5x22
|
|
100 |
130 |
3 |
22 |
Z121/100x130x3x22
|
|
100 |
130 |
5 |
22 |
Z121/100x130x5x22
|
|
156 |
156 |
3 |
90 |
Z121/156x156x3x90
|
|
156 |
156 |
5 |
90 |
Z121/156x156x5x90
|
|
156 |
196 |
3 |
90 |
Z121/156x196x3x90
|
|
156 |
196 |
5 |
90 |
Z121/156x196x5x90
|
|
156 |
246 |
3 |
90 |
Z121/156x246x3x90
|
|
156 |
246 |
5 |
90 |
Z121/156x246x5x90
|
|
Alle produkter i kategorien - Isoleringsplader
Z121/...
Varmeisoleringsplade, round
Z121/...
Varmeisoleringsplade, rectangular, with hole
Z121/...
Varmeisoleringsplade, rectangular
Z121/...
Varmeisoleringsplade, round, with hole
Z1212/...
Varmeisoleringsplade, uden hul
Z1213/...
Varmeisoleringsplade, med hul
Z1215/...
Varmeisoleringsplade, rectangular, exterior p...