Z49/d1xl1 | Kerne stifter | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z49/d1xl1

Kernestift, med afmonteringsgevind

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125