Udvalg af produktvarianter
max.F2 |
max.F1 |
sw2 |
sw1 |
h3 |
h2 |
h1 |
s2 |
s1 |
b2 |
b1 |
l1 |
d2 |
d1 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
400 |
1000 |
14,5 |
6 |
16 |
27 |
53 |
10 |
12 |
45 |
25 |
15 |
35 |
M8 |
Z725/8
|
|
700 |
1500 |
14,5 |
6 |
16 |
27 |
53 |
10 |
12 |
45 |
25 |
15 |
35 |
M10 |
Z725/10
|
|
1000 |
2000 |
16 |
8 |
19 |
32 |
63 |
12 |
15 |
55 |
30 |
20 |
43 |
M12 |
Z725/12
|
|
2100 |
4000 |
22 |
10 |
20 |
36 |
70 |
14 |
16,5 |
64 |
35 |
25 |
50 |
M16 |
Z725/16
|
|
3200 |
5000 |
24,5 |
12 |
24 |
41 |
81 |
16 |
19,5 |
73 |
40 |
30 |
54 |
M20 |
Z725/20
|
|
4500 |
6500 |
30,5 |
14 |
25 |
50 |
93 |
18 |
20,4 |
86 |
50 |
35 |
69 |
M24 |
Z725/24
|
|
5600 |
12000 |
40 |
17 |
29 |
60 |
114 |
25 |
27,7 |
110 |
60 |
45 |
90 |
M30 |
Z725/30
|
|
9800 |
15000 |
48,5 |
19 |
40 |
70 |
136 |
31 |
34 |
132 |
70 |
55 |
108 |
M36 |
Z725/36
|
|
12600 |
22000 |
55,5 |
22 |
41 |
72 |
153 |
36 |
40 |
152 |
80 |
65 |
126 |
M42 |
Z725/42
|
|
16800 |
30000 |
60 |
24 |
48 |
88 |
179 |
42 |
46 |
179 |
95 |
75 |
148 |
M48 |
Z725/48
|
|
The innovative rotatable HASCO lifting eye bolt Z 725 /... allows injection moulds to be lifted and moved both simply and safely.
Alle produkter i kategorien - Løfte enheder