Z48715/d1xYY | Datostempel | Markeringselementer | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48715/d1xYY

År / måned indsats, Year, Month

Z48715/d1xYY

58 HRC
1.4112

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

t3 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Bestillingsbetegnelse CAD-data
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 20 Z48715/2,6x20
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21 Z48715/2,6x21
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 22
Z48715/2,6x22