Z48718/d1xYY | Datostempel | Markeringselementer | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48718/d1xYY

Års-mærke, Year

Z48718/d1xYY

58 HRC
1.4112

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

t3 t1 l1 d4 d2 d1 YY Bestillingsbetegnelse CAD-data
0,09 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 20 Z48718/2,6x20
0,09 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21 Z48718/2,6x21