Z48/d1xYY | Datostempel | Markeringselementer | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48/d1xYY

Datostempel, Year, Month, not hight-adjustable

Z48/d1xYY

58 HRC
1.4112

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

k1 t3 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Bestillingsbetegnelse CAD-data
5 0,15 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 21 Z48/6x21
5 0,15 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 22
Z48/6x22
6 0,15 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 21 Z48/8x21
6 0,15 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 22
Z48/8x22
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 21 Z48/12x21
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 22
Z48/12x22
11 0,2 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 21 Z48/16x21
11 0,2 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 22
Z48/16x22
14 0,2 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 21 Z48/20x21
14 0,2 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 22
Z48/20x22