Z4851/d1xYY
Års-pileindsats, year
Z4851/d1xYY
58 HRC
1.4112
Udvalg af produktvarianter
t3 |
t2 |
l1 |
d2 |
d1 |
YY |
Bestillingsbetegnelse |
0,15 |
0,5 |
5,2 |
3,5 |
6 |
20 |
Z4851/6x20
|
0,15 |
0,5 |
5,2 |
3,5 |
6 |
21 |
Z4851/6x21
|
0,15 |
0,6 |
7 |
4,5 |
8 |
20 |
Z4851/8x20
|
0,15 |
0,6 |
7 |
4,5 |
8 |
21 |
Z4851/8x21
|
0,2 |
0,9 |
8,85 |
6,5 |
12 |
20 |
Z4851/12x20
|
0,2 |
0,9 |
8,85 |
6,5 |
12 |
21 |
Z4851/12x21
|
0,2 |
0,9 |
11,5 |
9 |
16 |
20 |
Z4851/16x20
|
0,2 |
0,9 |
11,5 |
9 |
16 |
21 |
Z4851/16x21
|
0,2 |
0,9 |
15 |
10,5 |
20 |
20 |
Z4851/20x20
|
0,2 |
0,9 |
15 |
10,5 |
20 |
21 |
Z4851/20x21
|
Alle produkter i kategorien - Pile indsats
Z481/...
Års-pileindsats, Year
Z4851/...
Års-pileindsats, year
Z48701/...
Års-pileindsats, Year
Z48708/...
Års-pileindsats, Year
Z48716/...
Års-pileindsats, Year
Z48719/...
Pileindsats, Mikro, short
Z48721/...
Års-pileindsats, Year
Z48724/...
Pileindsats, Mikro, short