Z48701/d1xYY | Pile indsats | Markeringselementer | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48701/d1xYY

Års-pileindsats, Year

Z48701/d1xYY

58 HRC
1.4112

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Bestillingsbetegnelse
2,3 0,13 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 20 Z48701/4x20
2,3 0,13 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 21 Z48701/4x21
2,3 0,13 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 22
Z48701/4x22
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 20 Z48701/5x20
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 21 Z48701/5x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 22
Z48701/5x22
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 20 Z48701/6x20
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 21 Z48701/6x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 22
Z48701/6x22
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 20 Z48701/8x20