Z48721/d1xYY
Års-pileindsats, Year
Z48721/d1xYY
58 HRC
1.4112
Udvalg af produktvarianter
k1 |
t2 |
t1 |
l1 |
d4 |
d2 |
d1 |
YY |
Bestillingsbetegnelse |
2 |
0,15 |
0,3 |
8 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
5 |
20 |
Z48721/5x20
|
2 |
0,15 |
0,3 |
8 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
5 |
21 |
Z48721/5x21
|
2 |
0,15 |
0,3 |
8 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
6 |
20 |
Z48721/6x20
|
2 |
0,15 |
0,3 |
8 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
6 |
21 |
Z48721/6x21
|
2,5 |
0,2 |
0,45 |
10 |
M2,3x0,25 |
4,4 |
8 |
20 |
Z48721/8x20
|
2,5 |
0,2 |
0,45 |
10 |
M2,3x0,25 |
4,4 |
8 |
21 |
Z48721/8x21
|
3 |
0,2 |
0,45 |
12 |
M2,5x0,35 |
5,2 |
10 |
20 |
Z48721/10x20
|
3 |
0,2 |
0,45 |
12 |
M2,5x0,35 |
5,2 |
10 |
21 |
Z48721/10x21
|
3 |
0,25 |
0,45 |
14 |
M3x0,35 |
6,2 |
12 |
20 |
Z48721/12x20
|
3 |
0,25 |
0,45 |
14 |
M3x0,35 |
6,2 |
12 |
21 |
Z48721/12x21
|
Alle produkter i kategorien - Pile indsats
Z481/...
Års-pileindsats, Year
Z4851/...
Års-pileindsats, year
Z48701/...
Års-pileindsats, Year
Z48708/...
Års-pileindsats, Year
Z48716/...
Års-pileindsats, Year
Z48719/...
Pileindsats, Mikro, short
Z48721/...
Års-pileindsats, Year
Z48724/...
Pileindsats, Mikro, short