Z48724/d1 | Pile indsats | Markeringselementer | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48724/d1

Pileindsats, Mikro, short

Z48724/d1

58 HRC
1.4112

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

k1 t1 l1 d4 d2 d1 Bestillingsbetegnelse
2 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 Z48724/5
2 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 Z48724/6
2,5 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 Z48724/8
3 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 Z48724/10
3 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 Z48724/12