Z555/d1xs1 | Skiver | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z555/d1xs1

Justeringsplade, rund

Udvalg af produktvarianter

t1 d3 d2 d1 s1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
4,4 8 4,4 20 8 Z555/20x8
4,4 8 4,4 20 10 Z555/20x10
4,4 8 4,4 20 12 Z555/20x12
4,4 8 4,4 25 8 Z555/25x8
4,4 8 4,4 25 10 Z555/25x10
4,4 8 4,4 25 12 Z555/25x12
5,5 10 5,5 32 8 Z555/32x8
6,5 11 6,6 32 10 Z555/32x10
6,5 11 6,6 32 12 Z555/32x12
5,5 10 5,5 40 8 Z555/40x8