Z7510/d1xh1 | Styreringe | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z7510/d1xh1

Centreringsring, fixed half

Z7510/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

Typ h2 s1 d2 d1 h1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
1 4 - 36 60 8 Z7510/60x8
1 7 3 26 60 11 Z7510/60x11
1 9 5 26 60 13 Z7510/60x13