Z7535/d1xh1 | Styreringe | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z7535/d1xh1

Centreringsring, with fixing holes

Z7535/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

s1 d2 d1 h1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
- 48 60 8 Z7535/60x8
3 48 60 11 Z7535/60x11
5 48 60 13 Z7535/60x13