Z730/h1xb1xl1 | Værktøjssikring | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z730/h1xb1xl1

Værktøjslås, plast

Udvalg af produktvarianter

n2 Pos2 sw1 h2 a2 a1 d3 d2 d1 l3 l2 h1 b1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
1 Z38/8x8 4 23 30 10 21 4 M6 5 11 14 20 50 Z730/14x20x50
1 Z38/10x10 5 24 37 13 21 4 M8 5 13 17 25 63 Z730/17x25x63
1 Z38/12x12 6 28 48 15 25 6 M10 6 16 21 35 80 Z730/21x35x80
Alle produkter i kategorien - Værktøjssikring
Z73/h1xb1xl1
Z73/...
Værktøjssikring
Ny: Z730/h1xb1xl1 Ny: Z730/h1xb1xl1
Z730/...
Værktøjslås, plast