Z732/d1xl1 | Værktøjssikring | Generelle formkomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z732/d1xl1

Sikring for udstøderplader

Z732/d1xl1

80°C
PA 6 / ~1.2516

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

a1 b2 b1 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
10,5 14 27 8 90 Z732/8x90
14 18 34 12 115 Z732/12x115

Den nye HASCO udstøderpladesikring Z732/... sikrer en transport af dine værktøjer uden skader. Den komfortable magnetløsning i to størrelser tillader en hurtig, værktøjsfri sikring og afsikring.

  • Værktøjsfri montering direkte på sprøjtestøbeværktøjet
  • Individuel forlængelse
  • Pladsbesparende indbygning i liste
  • Temperaturbestandig til 80°C

Alle produkter i kategorien - d1
Ny: Z732/d1xl1 Ny: Z732/d1xl1
Z732/...
Sikring for udstøderplader