Z510/d2xl1xd1
Indløbsbøsningsemne, hærdet
Z510/d2xl1xd1
53 HRC
1.2826
Udvalg af produktvarianter
r1 |
k1 |
t2 |
t1 |
a1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
46 |
1,4 |
Z510/12x46x1,4
|
|
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
96 |
1,4 |
Z510/12x96x1,4
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
96 |
1,9 |
Z510/18x96x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
146 |
1,9 |
Z510/18x146x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
176 |
1,9 |
Z510/18x176x1,9
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
96 |
2,8 |
Z510/24x96x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
156 |
2,8 |
Z510/24x156x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
196 |
2,8 |
Z510/24x196x2,8
|
|
Supplied as a hardened blank, both the length and runner channel of the new HASCO sprue bushing Z510/... can be individually aligned by customers.
Alle produkter i kategorien - Indløbsbøsninger
Z50/...
Indløbsbøsningsemne, blank
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z510/...
Indløbsbøsningsemne, hærdet
Z511/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1°
Z511/...xsr1
Indløbsbøsning, boringskonus 1°
Z512/...
Indløbsbøsning, 5°
Z512/...
Indløbsbøsning, 5°
Z518/...
Indløbsbøsning, kan tempereres
Z519/...
Duroplastindløbsbøsning, kan tempereres
Z53/...
Indløbsholdebøsning
Z530/...
Indløbsbøsning, Råemne