Z518/d2xl1xd1
Indløbsbøsning, kan tempereres
Z518/d2xl1xd1
54 HRC
1.2363
Udvalg af produktvarianter
k1 |
a2 |
a1 |
l2 |
d7 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
23 |
13,5 |
28,5 |
36 |
25 |
M10x1 |
26 |
15 |
45 |
18 |
46 |
4 |
Z518/18x46x4
|
|
23 |
13,5 |
28,5 |
46 |
25 |
M10x1 |
26 |
15 |
45 |
18 |
56 |
4 |
Z518/18x56x4
|
|
23 |
13,5 |
28,5 |
66 |
25 |
M10x1 |
26 |
15 |
45 |
18 |
76 |
4 |
Z518/18x76x4
|
|
23 |
13,5 |
28,5 |
86 |
25 |
M10x1 |
26 |
15 |
45 |
18 |
96 |
4 |
Z518/18x96x4
|
|
32 |
18 |
34 |
44 |
34 |
M14x1,5 |
35 |
19 |
56 |
24 |
56 |
5,5 |
Z518/24x56x5,5
|
|
32 |
18 |
34 |
64 |
34 |
M14x1,5 |
35 |
19 |
56 |
24 |
76 |
5,5 |
Z518/24x76x5,5
|
|
32 |
18 |
34 |
84 |
34 |
M14x1,5 |
35 |
19 |
56 |
24 |
96 |
5,5 |
Z518/24x96x5,5
|
|
32 |
18 |
34 |
104 |
34 |
M14x1,5 |
35 |
19 |
56 |
24 |
116 |
5,5 |
Z518/24x116x5,5
|
|
Alle produkter i kategorien - Indløbsbøsninger
Z50/...
Indløbsbøsningsemne, blank
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z510/...
Indløbsbøsningsemne, hærdet
Z511/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1°
Z511/...xsr1
Indløbsbøsning, boringskonus 1°
Z512/...
Indløbsbøsning, 5°
Z512/...
Indløbsbøsning, 5°
Z518/...
Indløbsbøsning, kan tempereres
Z519/...
Duroplastindløbsbøsning, kan tempereres
Z53/...
Indløbsholdebøsning
Z530/...
Indløbsbøsning, Råemne