Z51/d2xl1xd1xsr1
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z51/d2xl1xd1xsr1
~53 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
Udvalg af produktvarianter
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
sr1 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
18 |
15 |
38 |
18 |
76 |
4,5 |
1/2 |
Z51/18x76x4,5x1/2
|
|
23 |
20 |
48 |
24 |
76 |
4,5 |
1/2 |
Z51/24x76x4,5x1/2
|
|
The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.
Alle produkter i kategorien - Indløbsbøsninger
Z50/...
Indløbsbøsningsemne, blank
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z510/...
Indløbsbøsningsemne, hærdet
Z511/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1°
Z511/...xsr1
Indløbsbøsning, boringskonus 1°
Z512/...
Indløbsbøsning, 5°
Z512/...
Indløbsbøsning, 5°
Z518/...
Indløbsbøsning, kan tempereres
Z519/...
Duroplastindløbsbøsning, kan tempereres
Z53/...
Indløbsholdebøsning
Z530/...
Indløbsbøsning, Råemne