Z530/d2xl1xl2
Indløbsbøsning, Råemne
Z530/d2xl1xl2
56 HRC
~ 1.2826
Udvalg af produktvarianter
Typ |
l3 |
d4 |
d3 |
d1 |
d2 |
l1 |
l2 |
Bestillingsbetegnelse |
CAD-data |
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
22 |
22 |
Z530/12x22x22
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
27 |
27 |
Z530/12x27x27
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
36 |
36 |
Z530/12x36x36
|
|
1 |
4 |
- |
16 |
4 |
12 |
46 |
46 |
Z530/12x46x46
|
|
2 |
4 |
4,5 |
16 |
4 |
12 |
56 |
46 |
Z530/12x56x46
|
|
2 |
4 |
4,5 |
16 |
4 |
12 |
66 |
46 |
Z530/12x66x46
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
22 |
22 |
Z530/18x22x22
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
27 |
27 |
Z530/18x27x27
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
36 |
36 |
Z530/18x36x36
|
|
1 |
4 |
- |
22 |
6 |
18 |
46 |
46 |
Z530/18x46x46
|
|
The modified sprue puller insert Z530/... permits the customised configuration of the puller shape and undercut.
Alle produkter i kategorien - Indløbsbøsninger
Z50/...
Indløbsbøsningsemne, blank
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z51/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1° 30`
Z510/...
Indløbsbøsningsemne, hærdet
Z511/...
Indløbsbøsning, boringskonus 1°
Z511/...xsr1
Indløbsbøsning, boringskonus 1°
Z512/...
Indløbsbøsning, 5°
Z512/...
Indløbsbøsning, 5°
Z518/...
Indløbsbøsning, kan tempereres
Z519/...
Duroplastindløbsbøsning, kan tempereres
Z53/...
Indløbsholdebøsning
Z530/...
Indløbsbøsning, Råemne