Z8195/Typ/nxd7 | Køle tilbehør | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z8195/Typ/nxd7

Multikobling, lav lækage med indvendigt gevind, værktøjsside

Z8195/Typ/nxd7

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d7 Bestillingsbetegnelse
70 104,4 95 120 136 13 6 G3/8 Z8195/13/6xG3/8
70 104,4 95 184 200 13 12 G3/8 Z8195/13/12xG3/8
106 134,4 125 220 240 13 20 G3/8 Z8195/13/20xG3/8

Det nye lav lækage HASCO multikoblingssystem tillader forbidnelse af tempereringskredsløb i et enkelt skridt. Opsætning er hurtig og enkel, uden fare for ombytning af ledninger. Det anerkendte HASCO System Z809/..., Z819/.. med plane pakningsflader hindrer udtrængning af tempereringsvæske ved afkobling. Modulopbygningen tillader individuelle konfigurationer samt integration i bestående systemer.

  • Central forbindelse af tempereringsledninger
  • Sikker og enkel låsning
  • Betydeligt hurtigere opsætning
  • 6, 12 og 20-dobbelte systemer kan leveres
  • Ingen forvekslingsfare
  • Individuel bestykning