Z8196/Typ/nxd1xw1 | Køle tilbehør | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z8196/Typ/nxd1xw1

Multikobling, lav lækage med slangestuds, maskinside

Z8196/Typ/nxd1xw1

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d1 w1 Bestillingsbetegnelse
70 104,4 95 120 136 13 6 9 90 Z8196/13/6x9x90
70 104,4 95 120 136 13 6 13 90 Z8196/13/6x13x90
70 104,4 95 164 200 13 12 9 90 Z8196/13/12x9x90
70 104,4 95 164 200 13 12 13 90 Z8196/13/12x13x90
106 134,4 125 220 240 13 20 9 90 Z8196/13/20x9x90
106 134,4 125 220 240 13 20 13 90 Z8196/13/20x13x90

Det nye lav lækage HASCO multikoblingssystem tillader forbidnelse af tempereringskredsløb i et enkelt skridt. Opsætning er hurtig og enkel, uden fare for ombytning af ledninger. Det anerkendte HASCO System Z809/..., Z819/.. med plane pakningsflader hindrer udtrængning af tempereringsvæske ved afkobling. Modulopbygningen tillader individuelle konfigurationer samt integration i bestående systemer.

  • Central forbindelse af tempereringsledninger
  • Sikker og enkel låsning
  • Betydeligt hurtigere opsætning
  • 6, 12 og 20-dobbelte systemer kan leveres
  • Ingen forvekslingsfare
  • Individuel bestykning