Z801/d1/Mat | Kobling | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z801/d1/Mat

Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang

Udvalg af produktvarianter

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Bestillingsbetegnelse
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z801/9/VA
25 25 36,5 22,5 13 9 13 VA Z801/13/VA