Z80701HT/d1xw1 | Kobling | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z80701HT/d1xw1

Sikkerhedskobling , with valve, 45° angled

Udvalg af produktvarianter

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Bestillingsbetegnelse
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80701HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80701HT/13x45

With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Alle produkter i kategorien - Kobling
Z80/d1
Z80/...
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80/d1/Mat Ny: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80/d1xw1/Mat Ny: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80/d1xw1/Mat Ny: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z801/d1
Z801/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Ny: Z801/d1/Mat Ny: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang
Ny: Z801/d1xw1/Mat Ny: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang
Ny: Z801/d1xw1/Mat Ny: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z801HT/d1
Z801HT/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801PL/d1
Z801PL/...
Lynkobling, open flow
Ny: Z801PL/d1/Mat Ny: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Lynkobling, open flow, 45° angled
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Lynkobling, open flow, 90° angled
Ny: Z801PL/d1xw1/Mat Ny: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, Lynkobling
Z802/d4xd1
Z802/...
Adapter, med spærreventil
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adapter, med fri gennemgang
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapter kobling, med spærreventil
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapter kobling, med fri gennemgang
Z805/d4xl1
Z805/...
Omstyringskobling, med spærreventil
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Omstyringskobling, med fri gennemgang
Ny: Z8051/d4xl1/Mat Ny: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Omstyringskobling, Rustfrit stål, med fri gen...
Z807/d4xd7
Z807/...
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z807/d4xd7/Mat Ny: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Ny: Z80700HT/d4xd7/Mat Ny: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, rustfrit stål, med ventil
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Ny: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Ny: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA

Sikkerhedskobling

, rustfrit stål, med ...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Sikkerhedskobling , with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Sikkerhedskobling , med spærreventil
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Lynkobling, med spærreventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Z808/d4xd7
Z808/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Ny: Z808/d4xd7/Mat Ny: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Sikkerhedskobling , open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Sikkerhedskobling , med fri gennemgang
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Sikkerhedskobling , med fri gennemgang
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Sikkerhedskobling , med fri gennemgang
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multi-låsekobling, med spærreventil
Ny: Z8090/Typ/d7 Ny: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Lynkobling, clean break
Ny: Z8090HT/Typ/d7 Ny: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Lynkobling, lav lækage
Ny: Z8090HT/Typ/d7/Mat Ny: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Lynkobling, Rustfri stål, lav lækage
Ny: Z8091/Typ Ny: Z8091/Typ
Z8091/...
Lynkobling, clean break
Ny: Z8091HT/Typ Ny: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Lynkobling, lav lækage
Ny: Z8091HT/Typ/Mat Ny: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Lynkobling, Rustfri stål, lav lækage
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multi-låsekobling, with valve, High Tem...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80HT/d1/Mat Ny: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80HT/d1xw1/Mat Ny: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80PL/d1
Z80PL/...
Lynkobling, with valve
Ny: Z80PL/d1/Mat Ny: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Lynkobling, with valve, 45° angled
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Lynkobling, with valve, 90° angled
Ny: Z80PL/d1xw1/Mat Ny: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Lynkobling, med spærreventil
Z825/d4
Z825/...
Blind kobling