Z80701HT/d1xw1 | Kobling | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z80701HT/d1xw1

Sikkerhedskobling, med spærreventil

Z80701HT/d1xw1

2.0401

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Bestillingsbetegnelse
25 22,5 56 18 9 6 9 90 Z80701HT/9x90
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 90 Z80701HT/13x90
With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

  • Alle produkter i kategorien - Kobling
    Z80/d1
    Z80/...
    Lynkobling, med spærreventil
    Z80/d1/Mat
    Z80/.../VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
    Z80/d1xw1
    Z80/...x45
    Lynkobling, med spærreventil
    Z80/d1xw1/Mat
    Z80/...x45/VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
    Z80/d1xw1
    Z80/...x90
    Lynkobling, med spærreventil
    Z80/d1xw1/Mat
    Z80/...x90/VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
    Z801/d1
    Z801/...
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z801/d1/Mat
    Z801/.../VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
    Z801/d1xw1
    Z801/...x45
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z801/d1xw1/Mat
    Z801/...x45/VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
    Z801/d1xw1
    Z801/...x90
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z801/d1xw1/Mat
    Z801/...x90/VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
    Z801HT/d1
    Z801HT/...
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z801HT/d1xw1
    Z801HT/...x45
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z801HT/d1xw1
    Z801HT/...x90
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z801PL/d1
    Z801PL/...
    Lynkobling, open flow
    Z801PL/d1/Mat
    Z801PL/.../VA
    Lynkobling, Rustfrit stål
    Z801PL/d1xw1
    Z801PL/...x45
    Lynkobling, open flow, 45° angled
    Z801PL/d1xw1
    Z801PL/...x90
    Lynkobling, open flow, 90° angled
    Z801PL/d1xw1/Mat
    Z801PL/...x90/VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, Lynkobling
    Z802/d4xd1
    Z802/...
    Adapter, med spærreventil
    Ny: Z802/d4xd1xw1 Ny: Z802/d4xd1xw1
    Z802/...x45
    Adapter, med spærreventil, 45° vinklet
    Ny: Z802/d4xd1xw1 Ny: Z802/d4xd1xw1
    Z802/...x90
    Adapter, med spærreventil, 90° vinklet
    Z8021/d4xd1
    Z8021/...
    Adapter, med fri gennemgang
    Ny: Z8021/d4xd1xw1 Ny: Z8021/d4xd1xw1
    Z8021/...x45
    Adapter, med fri gennemgang, 45° vinklet
    Ny: Z8021/d4xd1xw1 Ny: Z8021/d4xd1xw1
    Z8021/...x90
    Adapter, med fri gennemgang, 90° vinklet
    Z803/d4xd1
    Z803/...
    Adapter kobling, med spærreventil
    Z804/d4xd1
    Z804/...
    Adapter kobling, med fri gennemgang
    Z805/d4xl1
    Z805/...
    Omstyringskobling, med spærreventil
    Z8051/d4xl1
    Z8051/...
    Omstyringskobling, med fri gennemgang
    Z8051/d4xl1/Mat
    Z8051/.../VA
    Omstyringskobling, Rustfrit stål, med fri gen...
    Z807/d4xd7
    Z807/...
    Lynkobling, med spærreventil
    Z807/d4xd7/Mat
    Z807/.../VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
    Z807/d4xd7xw1
    Z807/...x45
    Lynkobling, med spærreventil
    Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat
    Z807/...x45°/VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
    Z807/d4xd7xw1
    Z807/...x90
    Lynkobling, med spærreventil
    Z807/d4xd7xw1/Mat
    Z807/...x90/VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
    Z80700HT/d4xd7
    Z80700HT/...
    Sikkerhedskobling, med spærreventil
    Z80700HT/d4xd7/Mat
    Z80700HT/.../VA
    Safety coupling, rustfrit stål, med ventil
    Z80700HT/d4xd7xw1
    Z80700HT/...x45
    Sikkerhedskobling, med spærreventil
    Z80700HT/d4xd7xw1
    Z80700HT/...x90
    Sikkerhedskobling, med spærreventil
    Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
    Z80700HT/...x90/VA
    Sikkerhedskobling, rustfrit stål, med ventil,...
    Z80701HT/d1
    Z80701HT/…
    Sikkerhedskobling, med spærreventil
    Z80701HT/d1xw1
    Z80701HT/…x45
    Sikkerhedskobling, with valve, 45° angled
    Z80701HT/d1xw1
    Z80701HT/…x90
    Sikkerhedskobling, med spærreventil
    Z807HT/d4xd7
    Z807HT/...
    Lynkobling, med spærreventil
    Z807HT/d4xd7xw1
    Z807HT/...x45
    Lynkobling, med spærreventil
    Z807HT/d4xd7xw1
    Z807HT/...x90
    Lynkobling, med spærreventil
    Z808/d4xd7
    Z808/...
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z808/d4xd7/Mat
    Z808/.../VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
    Ny: Z808/d4xd7xw1 Ny: Z808/d4xd7xw1
    Z808/...x45
    Lynkobling, med fri gennemgang, 45 ° vinklet
    Ny: Z808/d4xd7xw1 Ny: Z808/d4xd7xw1
    Z808/...x90
    Lynkobling, med fri gennemgang, 90° vinklet
    Z80800HT/d4xd7
    Z80800HT/…
    Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
    Z80800HT/d4xd7xw1
    Z80800HT/…x45
    Sikkerhedskobling, open flow, 45° angled
    Z80800HT/d4xd7xw1
    Z80800HT/…x90
    Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
    Z80801HT/d1
    Z80801HT/…
    Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
    Z80801HT/d1xw1
    Z80801HT/…x45
    Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
    Z80801HT/d1xw1
    Z80801HT/…x90
    Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
    Z808HT/d4xd7
    Z808HT/...
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z808HT/d4xd7xw1
    Z808HT/...x45
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z808HT/d4xd7xw1
    Z808HT/...x90
    Lynkobling, med fri gennemgang
    Z809/Typ/d7
    Z809/...
    Multi-låsekobling, med spærreventil
    Z8090/Typ/d7
    Z8090/...
    Lynkobling, clean break
    Z8090HT/Typ/d7
    Z8090HT/...
    Lynkobling, lav lækage
    Z8090HT/Typ/d7/Mat
    Z8090HT/.../VA
    Lynkobling, Rustfri stål, lav lækage
    Z8091/Typ
    Z8091/...
    Lynkobling, clean break
    Z8091HT/Typ
    Z8091HT/...
    Lynkobling, lav lækage
    Z8091HT/Typ/Mat
    Z8091HT/.../VA
    Lynkobling, Rustfri stål, lav lækage
    Ny: Z80950/Typ/d7 Ny: Z80950/Typ/d7
    Z80950/...
    Multi låsekobling, Med spærreventil, indvendi...
    Ny: Z80960/Typ/d1 Ny: Z80960/Typ/d1
    Z80960/...
    Multi låsekobling, Med spærreventil, Slangeni...
    Ny: Z80960PL/Typ/d1 Ny: Z80960PL/Typ/d1
    Z80960PL/...
    Multi låsekobling, with valve, Push-Lok
    Z809HT/Typ/d7
    Z809HT/...
    Multi-lÅsekobling, with valve, High Temperatu...
    Z80HT/d1
    Z80HT/...
    Lynkobling, med spærreventil
    Z80HT/d1/Mat
    Z80HT/.../VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
    Z80HT/d1xw1
    Z80HT/...x45
    Lynkobling, med spærreventil
    Z80HT/d1xw1
    Z80HT/...x90
    Lynkobling, med spærreventil
    Z80HT/d1xw1/Mat
    Z80HT/...x90/VA
    Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
    Z80PL/d1
    Z80PL/...
    Lynkobling, with valve
    Z80PL/d1/Mat
    Z80PL/.../VA
    Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
    Z80PL/d1xw1
    Z80PL/...x45
    Lynkobling, with valve, 45° angled
    Z80PL/d1xw1
    Z80PL/...x90
    Lynkobling, with valve, 90° angled
    Z80PL/d1xw1/Mat
    Z80PL/...x90/VA
    Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
    Z82/d4xd7
    Z82/...
    Lynkobling, med spærreventil
    Z825/d4
    Z825/...
    Blind kobling