Z80801HT/d1xw1 | Kobling | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z80801HT/d1xw1

Sikkerhedskobling, med fri gennemgang

Z80801HT/d1xw1

2.0401

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Bestillingsbetegnelse
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80801HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80801HT/13x45
With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.
  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Alle produkter i kategorien - Kobling
Z80/d1
Z80/...
Lynkobling, med spærreventil
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z801/d1
Z801/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z801HT/d1
Z801HT/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801PL/d1
Z801PL/...
Lynkobling, open flow
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Lynkobling, open flow, 45° angled
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Lynkobling, open flow, 90° angled
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, Lynkobling
Z802/d4xd1
Z802/...
Adapter, med spærreventil
Ny: Z802/d4xd1xw1 Ny: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Adapter, med spærreventil, 45° vinklet
Ny: Z802/d4xd1xw1 Ny: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Adapter, med spærreventil, 90° vinklet
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adapter, med fri gennemgang
Ny: Z8021/d4xd1xw1 Ny: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Adapter, med fri gennemgang, 45° vinklet
Ny: Z8021/d4xd1xw1 Ny: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x90
Adapter, med fri gennemgang, 90° vinklet
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapter kobling, med spærreventil
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapter kobling, med fri gennemgang
Z805/d4xl1
Z805/...
Omstyringskobling, med spærreventil
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Omstyringskobling, med fri gennemgang
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Omstyringskobling, Rustfrit stål, med fri gen...
Z807/d4xd7
Z807/...
Lynkobling, med spærreventil
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, rustfrit stål, med ventil
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Sikkerhedskobling, rustfrit stål, med ventil,...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Sikkerhedskobling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Lynkobling, med spærreventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Z808/d4xd7
Z808/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Ny: Z808/d4xd7xw1 Ny: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang, 45 ° vinklet
Ny: Z808/d4xd7xw1 Ny: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang, 90° vinklet
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Sikkerhedskobling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multi-låsekobling, med spærreventil
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Lynkobling, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Lynkobling, lav lækage
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Lynkobling, Rustfri stål, lav lækage
Z8091/Typ
Z8091/...
Lynkobling, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Lynkobling, lav lækage
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Lynkobling, Rustfri stål, lav lækage
Ny: Z80950/Typ/d7 Ny: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
Multi låsekobling, Med spærreventil, indvendi...
Ny: Z80960/Typ/d1 Ny: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
Multi låsekobling, Med spærreventil, Slangeni...
Ny: Z80960PL/Typ/d1 Ny: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
Multi låsekobling, with valve, Push-Lok
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multi-lÅsekobling, with valve, High Temperatu...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Lynkobling, med spærreventil
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80PL/d1
Z80PL/...
Lynkobling, with valve
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Lynkobling, with valve, 45° angled
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Lynkobling, with valve, 90° angled
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Lynkobling, med spærreventil
Z825/d4
Z825/...
Blind kobling