Z80HT/d1/Mat | Kobling | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z80HT/d1/Mat

Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil

Udvalg af produktvarianter

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Bestillingsbetegnelse
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z80HT/9/VA
25 25 36,5 22 13 9 13 VA Z80HT/13/VA

The new HASCO cooling range in stainless steel is employed in cleanrooms or medical technology applications for the temperature control of injection moulds in reliable processes, using hot/cold water or oil.

The high-quality 1.4305 material of the HASCO coupling system guarantees reliable and durable temperature control applications.

The special FKM materials of the O-rings are eminently suitable for high temperature applications. The low compression set allows optimum and reliable deployment. Production losses due to leaks are considerably reduced.

Special Features

  • Ideal for medical and clean-room technology
  • Seals in special FKM
  • Standard system: ≤150°C (water), ≤200°C (oil)
  • HT-System: ≤180°C (water), ≤220°C (oil)
  • Low compression set
  • Thread tightness even with large temperature differences
  • Choice between open flow, or shut-off valves on one or both sides
  • Quality material 1.4305
  • Damage to functional surfaces is avoided
  • Easy one-hand operation
  • Compatible with the HASCO brass cooling range

Alle produkter i kategorien - Kobling
Z80/d1
Z80/...
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80/d1/Mat Ny: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80/d1xw1/Mat Ny: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80/d1xw1/Mat Ny: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z801/d1
Z801/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Ny: Z801/d1/Mat Ny: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang
Ny: Z801/d1xw1/Mat Ny: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang
Ny: Z801/d1xw1/Mat Ny: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z801HT/d1
Z801HT/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang
Z801PL/d1
Z801PL/...
Lynkobling, open flow
Ny: Z801PL/d1/Mat Ny: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Lynkobling, open flow, 45° angled
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Lynkobling, open flow, 90° angled
Ny: Z801PL/d1xw1/Mat Ny: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, Lynkobling
Z802/d4xd1
Z802/...
Adapter, med spærreventil
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adapter, med fri gennemgang
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapter kobling, med spærreventil
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapter kobling, med fri gennemgang
Z805/d4xl1
Z805/...
Omstyringskobling, med spærreventil
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Omstyringskobling, med fri gennemgang
Ny: Z8051/d4xl1/Mat Ny: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Omstyringskobling, Rustfrit stål, med fri gen...
Z807/d4xd7
Z807/...
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z807/d4xd7/Mat Ny: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat Ny: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Ny: Z80700HT/d4xd7/Mat Ny: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, rustfrit stål, med ventil
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Ny: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Ny: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA

Sikkerhedskobling

, rustfrit stål, med ...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Sikkerhedskobling, med spærreventil
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Sikkerhedskobling , with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Sikkerhedskobling , med spærreventil
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Lynkobling, med spærreventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Z808/d4xd7
Z808/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Ny: Z808/d4xd7/Mat Ny: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med fri gennemgang
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Sikkerhedskobling , open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Sikkerhedskobling , med fri gennemgang
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Sikkerhedskobling, med fri gennemgang
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Sikkerhedskobling , med fri gennemgang
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Sikkerhedskobling , med fri gennemgang
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Lynkobling, med fri gennemgang
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Lynkobling, med fri gennemgang
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Lynkobling, med fri gennemgang
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multi-låsekobling, med spærreventil
Ny: Z8090/Typ/d7 Ny: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Lynkobling, clean break
Ny: Z8090HT/Typ/d7 Ny: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Lynkobling, lav lækage
Ny: Z8090HT/Typ/d7/Mat Ny: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Lynkobling, Rustfri stål, lav lækage
Ny: Z8091/Typ Ny: Z8091/Typ
Z8091/...
Lynkobling, clean break
Ny: Z8091HT/Typ Ny: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Lynkobling, lav lækage
Ny: Z8091HT/Typ/Mat Ny: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Lynkobling, Rustfri stål, lav lækage
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multi-låsekobling, with valve, High Tem...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80HT/d1/Mat Ny: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Lynkobling, med spærreventil
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Lynkobling, med spærreventil
Ny: Z80HT/d1xw1/Mat Ny: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Lynkobling, Rustfrit stål, med spærreventil
Z80PL/d1
Z80PL/...
Lynkobling, with valve
Ny: Z80PL/d1/Mat Ny: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Lynkobling, with valve, 45° angled
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Lynkobling, with valve, 90° angled
Ny: Z80PL/d1xw1/Mat Ny: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Lynkobling, med spærreventil
Z825/d4
Z825/...
Blind kobling