Z811HT/d4xd7 | Nippel | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z811HT/d4xd7

Låsenippel, med spærreventil

Z811HT/d4xd7

2.0401
max. 25 bar

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

p sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Bestillingsbetegnelse CAD-data
25 15 12 29 6 9 G1/4A Z811HT/9xG1/4
25 15 12 29 6 9 M14x1,5 Z811HT/9x14x1,5
25 17 12 30 9 13 G3/8A Z811HT/13xG3/8
25 17 12 30 9 13 M16x1,5 Z811HT/13x16x1,5