Z8190HT/Typ/d7/Mat | Nippel | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z8190HT/Typ/d7/Mat

Låsenippel, Rustfri stål, lav lækage

Z8190HT/Typ/d7/Mat

1.4305
max. 35 bar

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

p sw1 l2 l1 d5 d4 d2 Typ d7 Mat Bestillingsbetegnelse
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 G1/4 VA Z8190HT/9/G1/4/VA
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 M14x1,5 VA Z8190HT/9/14x1,5/VA
35 27 37,4 63 26,5 17 10 13 G3/8 VA Z8190HT/13/G3/8/VA
35 27 37,4 63 26,5 17 8 13 M16x1,5 VA Z8190HT/13/16x1,5/VA