Z876/d1xd3/Mat | Nippel | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z876/d1xd3/Mat

Slangestuds, med gevind, Rustfri stål

Z876/d1xd3/Mat

1.4305

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Mat Bestillingsbetegnelse
17 23,5 39 6 9 G1/4 VA Z876/9xG1/4/VA
17 23,5 39 6 9 M14x1,5 VA Z876/9x14x1,5/VA
22 27,5 41,5 9 13 G3/8 VA Z876/13xG3/8/VA
22 27,5 41,5 9 13 M16x1,5 VA Z876/13x16x1,5/VA