Z876/d1xd3xw1/Mat | Nippel | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z876/d1xd3xw1/Mat

Slangestuds, Rustfrit stål, Slangestuds

Z876/d1xd3xw1/Mat

1.4305

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 d3 w1 Mat Bestillingsbetegnelse
17 15,5 24,65 33,5 6 9 G1/4 90 VA Z876/9xG1/4x90/VA
17 15,5 24,65 33,5 6 9 M14x1,5 90 VA Z876/9x14x1,5x90/VA
22 14 25 34 9 13 G3/8 90 VA Z876/13xG3/8x90/VA
22 14 25 34 9 13 M16x1,5 90 VA Z876/13x16x1,5x90/VA