Z87PL/d1xd3 | Nippel | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z87PL/d1xd3

Hose nipple, Push-Lok

Z87PL/d1xd3

2.0401

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Bestillingsbetegnelse
12 7 35,2 6 9 G1/8 Z87PL/9xG1/8
12 7 35,2 4,5 9 M8x0,75 Z87PL/9x8x0,75
12 7 35,2 6 9 M10x1 Z87PL/9x10x1
15 9 42,9 9 13 G1/4 Z87PL/13xG1/4
17 9 42,9 9 13 G3/8 Z87PL/13xG3/8
15 9 42,9 9 13 M12x1,5 Z87PL/13x12x1,5
15 9 42,9 9 13 M14x1,5 Z87PL/13x14x1,5
17 9 42,9 9 13 M16x1,5 Z87PL/13x16x1,5