Z90/d1xl1/Mat | Nippel | Køletilslutning | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z90/d1xl1/Mat

Forlængernippel, Rustfri stål

Z90/d1xl1/Mat

1.4305

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 Mat Bestillingsbetegnelse CAD-data
9 21 8 5 9 100 VA Z90/9x100/VA
11 21 10 6 9 120 VA Z90/9x120/VA
11 21 10 6 9 240 VA Z90/9x240/VA
15 23 14 9 13 150 VA Z90/13x150/VA