Z9676/d1 | Kølekerne | Omstyringselement | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z9676/d1

Lukkeprop, blank

Z9676/d1

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

Pos2 sw1 k1 t1 a3 a2 a1 b1 l1 max.d3 d2 d1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
Z98/3,8x1,5 4 8 1,2 22 12,5 3 1,9 56 2,5 M8x0,75 6 Z9676/6
Z98/5,8x1,5 5 8 1,2 22 12,5 3 1,9 56 4 M10x1 8 Z9676/8
Z98/7,5x1,5 7 8 1,2 22 12,5 3 1,9 56 6 M14x1,5 10 Z9676/10
Z98/9,5x1,5 8 10 1,2 22 12,5 3 1,9 56 8 M16x1,5 12 Z9676/12