Z961/d1xl1 | Spiral kerne | Omstyringselement | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z961/d1xl1

Spiralkerne, dobbeltløbet

Z961/d1xl1

max. 200°C
3.2315

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

p1 a1 d2 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
28 35 8 12 125 Z961/12x125
28 35 8 12 200 Z961/12x200
28 35 11 16 125 Z961/16x125
28 35 11 16 200 Z961/16x200
28 35 13 20 125 Z961/20x125
28 35 13 20 200 Z961/20x200
28 35 15 25 125 Z961/25x125
28 35 15 25 200 Z961/25x200
36 35 22 32 125 Z961/32x125
36 35 22 32 200 Z961/32x200