Z969/d1xl1 | Spiral kerne | Omstyringselement | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z969/d1xl1

Spiralkerne, dobbeltløbet

Z969/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

p1 a1 d2 d1 l1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
28 35 8 12 125 Z969/12x125
28 35 8 12 160 Z969/12x160
28 35 8 12 200 Z969/12x200