Z9400/d1 | Tætningsprop | Omstyringselement | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z9400/d1

Låseskrue, cylindrisk med tætningsmiddel

Z9400/d1

2.0401

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

sw1 l1 d1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
5 8 G1/8A Z9400/G1/8
3 8 M6x0,75 Z9400/6x0,75
3 8 M7x1 Z9400/7x1
4 8 M8x0,75 Z9400/8x0,75
5 8 M9x1 Z9400/9x1
5 8 M10x1 Z9400/10x1
6 8 M11x1 Z9400/11x1
6 8 M12x1,5 Z9400/12x1,5
10 10 G1/2A Z9400/G1/2
7 10 G1/4A Z9400/G1/4