Z853/d1xl1 | Slange | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z853/d1xl1

Viton-slange, omflettet med metal

Udvalg af produktvarianter

p min.r d2 d1 l1 Bestillingsbetegnelse
20 50 13,5 9 500 Z853/9x500
20 50 13,5 9 1000 Z853/9x1000
20 50 13,5 9 2000 Z853/9x2000
20 50 13,5 9 25000 Z853/9x25000
20 60 18 13 500 Z853/13x500
20 60 18 13 1000 Z853/13x1000
20 60 18 13 2000 Z853/13x2000
20 60 18 13 25000 Z853/13x25000
15 80 25 19 1000 Z853/19x1000
15 80 25 19 2000 Z853/19x2000
Relaterede produkter
Relaterede Relaterede: Z861/d1xd2
Z861/d1xd2
Trykhætte

1.0333