Z861/d1xd2 | Slange | Kølekomponenter | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z861/d1xd2

Trykhætte

Z861/d1xd2

1.0333

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

s1 l1 d3 d1 d2 Bestillingsbetegnelse
0,6 15 6 5 10,5 Z861/5x10,5
0,8 20 11,3 9 16 Z861/9x16
0,8 21 13,4 9 18 Z861/9x18
0,9 26 14,5 13 19,5 Z861/13x19,5
0,9 32 17 13 22 Z861/13x22
0,9 32 16,9 13 23
Z861/13x23
0,9 32 22 19 28 Z861/19x28
1 33 24 19 30,5 Z861/19x30,5