Z111/d1xl1xP | Varmeelementer | Regulerings teknik | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z111/d1xl1xP

Højkapacitetsvarmepatron, konisk

Z111/d1xl1xP

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

P1 I sw1 l5 l4 l3 l2 d2 d1 l1 P Bestillingsbetegnelse CAD-data
10 0,69 20 9 630 13,5 18 M22x1 12,5 60 160 Z111/12,5x60x160
16 1,09 20 9 630 13,5 18 M22x1 12,5 60 250 Z111/12,5x60x250
13 1,09 20 9 630 13,5 18 M22x1 12,5 70 250 Z111/12,5x70x250
20 1,74 20 9 630 13,5 18 M22x1 12,5 70 400 Z111/12,5x70x400
10 1,09 20 9 630 13,5 18 M22x1 12,5 80 250 Z111/12,5x80x250
17 1,74 20 9 630 13,5 18 M22x1 12,5 80 400 Z111/12,5x80x400
9 1,09 20 9 630 13,5 18 M22x1 12,5 90 250 Z111/12,5x90x250
14 1,74 20 9 630 13,5 18 M22x1 12,5 90 400 Z111/12,5x90x400
8 1,09 20 9 800 13,5 18 M22x1 12,5 100 250 Z111/12,5x100x250
12 1,74 20 9 800 13,5 18 M22x1 12,5 100 400 Z111/12,5x100x400