Z014/d1xh1-02 | Firkantet | Centrerenheder | Styreelementer | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z014/d1xh1-02

Føringssøjle, med ansats

Z014/d1xh1-02
Z014/d1xh1-02

sort-oxideret

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

d1 h1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
M12x1 5,5 Z014/12x1x5,5-02
M12x1 7,5 Z014/12x1x7,5-02
M14x1 6,5 Z014/14x1x6,5-02
M14x1 8,5 Z014/14x1x8,5-02
M18x1 9,5 Z014/18x1x9,5-02
M22x1,5 12,5 Z014/22x1,5x12,5-02