Z085/l1xb1/Typ-01 | Firkantet | Centrerenheder | Styreelementer | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-01

Centreringsenhed, DLC, female

Z085/l1xb1/Typ-01

60 +2 HRC
1.2379
DLC belagt

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

l1 b1 Typ Bestillingsbetegnelse
30 28 2 Z085/30x28/2-01
50 33 2 Z085/50x33/2-01
75 38 2 Z085/75x38/2-01