Z093/b1xl1xh1 | Låseenhed | Centrerenheder | Styreelementer | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z093/b1xl1xh1

Låsestykke, hun med gevind

Z093/b1xl1xh1

53 HRC
1.2343

Log ind
Registrer

Udvalg af produktvarianter

r1 h3 d1 b1 l1 h1 Bestillingsbetegnelse CAD-data
4 16 M5 20 20 10 Z093/20x20x10
4 16 M5 20 40 10 Z093/20x40x10
5 19 M6 25 25 12 Z093/25x25x12
5 19 M6 25 40 12 Z093/25x40x12
6 25 M8 32 32 16 Z093/32x32x16
6 25 M8 32 50 16 Z093/32x50x16